Sweden
Integrerat mätsystem IMScompact

Integrerat mätsystem IMScompact

Produktkatalog och CAD-filer

Färre komponenter – mindre installationsutrymme – lägre kostnader

Med det integrerade mätsystemet IMScompact är mätsensorn helt integrerad i kulvagnen – detta sparar massor av installationsutrymme och är dessutom budgetvänligt, eftersom inga delar behöver läggas till. IMScompact lämpar sig för många hanteringsuppgifter inom automation. Det möjliggör mätningslängder på upp till 17,8 meter och finns tillgängligt för kulskenstyrning från storlek 15. Integreringen i kulvagnen säkerställer också en hög nivå av EMC-skydd och erbjuder därmed nya möjligheter för automationslösningar i anslutning till linjärmotorer.

Läs också:

Jämförelse av integrerade mätsystem


Produktinformation

Kort beskrivning av fördelarna

Kompakt

  • Integrerad omkodare i kulvagnen, utan extra delar, från storlek 15.

Flexibelt

  • Långa mätningslängder på upp till 17,8 m kan tillämpas, går snabbt att uppgradera.

Ekonomiskt

  • Färre komponenter, mindre installationsutrymme, lägre kostnader.

Robust

  • Klarar stötar och vibrationer, inte känsligt för damm, olja, fett eller fukt, bra EMC-skydd.

Underhållsfritt

  • Kontaktfri mätningsprincip.

Tekniska data

  • Mätningsprincip: magnetisk
  • Varianter: inkrementell, absolut
  • Storlekar 15, 20, 25
  • Mätningslängder upp till 17,8 m
  • Systemets precision: ± 20 μm/m
  • Reproducerbarhet: ± 1 μm
  • Max. Acceleration: 500 m/s²

Tillämpningsexempel

  • I linjärmotoraxlar som positionsomkodare
  • I remaxlar för att förbättra precisionen vid positionering
  • I axlar med kulskruvar
  • För positionsmätning
  • Ersätter linjära omkodare som monteras externt